Kontaktinnsats - HC-B 16-EBUQ-2,5 - 1605572

HEAVYCON bøssinginnsats, serien B16, 16-polet, QUICKON-tilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kontaktinnsats
Ved QUICKON-tilkoblingsteknikken kan lederne kobles til ved å helt enkelt svinge skrutrekkeren. Her trenger lederen ikke å avisoleres på forhånd! Det sparer minst 60 % tilkoblingstid!

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605572
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 539 (C_2_2017)
GTIN 4017918940669
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 96,440 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk