Koblingspluggforbinder - SF-7EP1N8A90A3 - 1605571

Koblingspluggforbinder, Rett, kort, til standard- og SPEEDCON-kobling, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 11 mm ... 14 mm, Kompatibel med motplugger med SPEEDCON- eller M23-standardriflemutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605571
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 153 (C_2_2017)
GTIN 4046356253666
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 54,540 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk