Krympekontakt - SF-6FS2000 - 1605566

Bildet kan avvike, avhengig av tilkoblingsområde

Krympekontakt, dreid, Enkeltkontakt, kontaktdiameter: 1 mm, krympeområde: 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605566
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 80 (PC_2011)
GTIN 4046356174749
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,279 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk