Kabelpluggforbinder - SF-5ES1N8AR4DU - 1605553

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Kabelpluggforbinder, rett, Skrukobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 14 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605553
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe ABRCBA -
GTIN 4046356253598
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 160,610 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk