Utstyrspluggforbinder forvegg - SF-5EP1N8AAD00 - 1605512

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, til standard- og SPEEDCON-kobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 26 mm x 26 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605512
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 81 (PC_2011)
GTIN 4046356182157
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 122,800 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk