Koblingspluggforbinder - SF-5EP1N8A90A2 - 1605496

Bildet viser en 8-polet (4+3+PE) produktvariant

Koblingspluggforbinder, Rett, kort, Skrukobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11 mm, Kompatibel med motplugger med SPEEDCON- eller M23-standardriflemutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605496
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 153 (C_2_2017)
GTIN 4046356253147
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,210 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk