Krympekontakt - SF-20KS010 - 1605491

Bildet kan avvike, avhengig av tilkoblingsområde

Krympekontakt, Trådfjær, Enkeltkontakt, kontaktdiameter: 2 mm, krympeområde: 0,75 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1605491
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 80 (PC_2011)
GTIN 4046356253093
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,349 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk