Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-10,0-600/M12FR WD P+F - 1424771

som på bildet, men med VA-mutter

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, kabellengde: 10 m, Hygienedesign, med spesialstålmutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Enkel rengjøring takket være spesiell hygienedesign
  • Den lyse fargen gjør at skitne steder oppdages raskt

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424771
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CCA -
GTIN 4055626381589
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 267,541 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk