Nettverkskabel - NBC-MSD/ 0,3-93B/MSD SCO - 1424763

Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PVC/PVC, grønn RAL 6018, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, på Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, kabellengde: 0,3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424763
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CJN -
GTIN 4055626379197
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 51,770 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk