Nettverkskabel - NBC-MSD/ 3,5-93K/MSD SCO - 1424753

Nettverkskabel, Sercos CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PVC/PVC, trafikkrød RAL 3020, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, på Plugg rett M12 SPEEDCON, kabellengde: 3,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424753
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626379128
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 268,725 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk