Nettverkskabel - NBC-MSD/ 2,5-93K/MSD SCO - 1424752

Nettverkskabel, Sercos CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PVC/PVC, trafikkrød RAL 3020, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: D, på Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: D, kabellengde: 2,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424752
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1CJO -
GTIN 4055626379111
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 202,140 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk