Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-2,0-170/M12FS SH SK - 1424725

som på bildet, men med svart grep

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, A-kodet, kabellengde: 2 m, Kundevariant

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424725
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CJA -
GTIN 4055626377476
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 107,180 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk