Bussystempluggforbinder - SACC-M12FS-4PL SH CCL - 1424700

Bussystempluggforbinder, CC-link (10 mb/s), 4-polet, skjermet, Bøssing rett M12, A-kodet, Innstikkstilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Brukervennlig tilkobling av flertrådede ledere takket være hendel
  • Rask og pålitelig forbindelse av elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424700
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
Katalogside Side 423 (C_2_2017)
GTIN 4055626376271
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,820 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk