Bussystempluggforbinder - SACC-M12MSB-3PL SH PB - 1424695

Bussystempluggforbinder, PROFIBUS DP (12 mb/s), 3-polet, skjermet, Plugg rett M12, B-kodet, Innstikkstilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Brukervennlig tilkobling av flertrådede ledere takket være hendel
  • Rask og pålitelig forbindelse av elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424695
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626376226
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 37,200 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk