Pluggforbinder - SACC-M12FR-5PL - 1424690

Pluggforbinder, 5-polet, Bøssing vinklet M12, A-kodet, Innstikkstilkobling, riflet materiale: Kunststoff, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Brukervennlig tilkobling av flertrådede ledere takket være hendel
  • Rask og pålitelig forbindelse av elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Fleksible ledningsutganger ved vinklede pluggforbindere
  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424690
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 18 (C_2_2017)
GTIN 4055626376172
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,600 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk