Pluggforbinder - SACC-M12MRD-4PL SH PN - 1424684

Pluggforbinder, PROFINET CAT5 (100 mb/s), 4-polet, skjermet, Plugg vinklet M12, D-kodet, Innstikkstilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Brukervennlig tilkobling av flertrådede ledere takket være hendel
  • Rask og pålitelig forbindelse av elektriske ledninger
  • Fleksibel signal- og datakabling
  • Fleksible ledningsutganger ved vinklede pluggforbindere
  • Enkel tilkobling uten verktøy med Push-in Technology
  • Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424684
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 345 (C_2_2017)
GTIN 4055626376110
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 39,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk