Hus - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

Hylsehus D7, med sekskantskrue, material: Sink-trykkstøpegods, kabelutganger: 1, rett, høyde: 60 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, beskyttelsesdeksel: nei, Til jernbaneformål, til økte miljø- og EMC-krav, Serie HPR

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Vibrasjoner og støt: IEC 61373 / EN 50155, kategori 1, klasse 1B

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424639
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF7AAI -
GTIN 4055626375687
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 90,350 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk