Effektledning - SAC-5P-M12MRL/ 5,0-290 FE - 1424599

Effektledning, 5-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, Plugg vinklet M12, L-kodet, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 63 V DC
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424599
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CDP -
Katalogside Side 298 (C_2_2017)
GTIN 4055626375243
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 656,590 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk