Kabelgjennomføringsplate - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 27, lengde: 154 mm, bredde: 56 mm, høyde: 18,5 mm, ytterdiameter ledning: 26x 3 mm ... 6 mm , farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Veggåpningene til de kraftige pluggforbinderne i størrelse B24 kan benyttes.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424583
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626374864
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 76,700 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland FI (Finland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk