Kabelnippel - G-INS-M20-M68N-SNES-S - 1424543

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Spesialstål 1.4305, kabelytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424543
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 700 (C_2_2017)
GTIN 4055626374482
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,400 g
Tolltariffnummer 73181630
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk