Kabelnippel - G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG - 1424534

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 6 mm ... 11 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: lysegrå, med trykkutjevningselement og flatpakning, med flatpakning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kabelnippel med integrert trykkutjevningselement. Forhindrer dannelse av undertrykk i huset. Membran: vann- og smussavvisende

Dine fordeler

  • reduserer kondensvanndannelsen
  • Skruforbindelse med integrert trykkutjevningselement

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424534
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 702 (C_2_2017)
GTIN 4055626374390
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,610 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk