Kabelnippel - G-INS-M63-E68N-NNES-S - 1424531

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 37 mm ... 53 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M63 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424531
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 696 (C_2_2017)
GTIN 4055626374369
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 489,000 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk