Kabelnippel - G-INS-M50-M68N-NNES-S - 1424530

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 22 mm ... 32 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M50 x 1,5, farge: sølvfarget, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424530
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 696 (C_2_2017)
GTIN 4055626374352
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 290,900 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk