Kabelnippel - G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - 1424514

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 4,5 mm ... 10 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424514
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe BF7DCX -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626374192
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,370 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk