Kabelnippel - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424473
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626372631
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 39,620 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk