Kabelnippel - G-ESIS-M20-S68N-PEPDS-BK - 1424467

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 7 mm ... 13 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: svart, med flatpakning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kabelnippel, med flatpakning

Dine fordeler

  • Glødetrådtest 750 °C
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424467
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626375571
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,220 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk