Kabelnippel - G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - 1424465

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 3 mm ... 6 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M12 x 1,5, farge: svart, med flatpakning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kabelnippel, med flatpakning

Dine fordeler

  • Glødetrådtest 750 °C
  • Værbestandig tetningsmaterial
  • Halogenfri

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424465
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe BF7DDX -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626375557
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,110 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk