Hus - HC-STA-D50-HHFD-1STM25-EL-AL - 1424403

Hylsehus D50, for tverrbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, høyde: 80 mm, kabelnippel: uten, stuss: nei, 1x M25, Standard

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424403
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 526 (C_2_2017)
GTIN 4055626371436
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 255,300 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk