Hylsehus - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Hylsehus, i kunststoff, byggform VC3, svart, med integrert kabelinngang fra 13 til 25 mm diameter, låseskruer med riflehode, kan plomberes.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kunststoffhus med rett kabelutgang og kabelnippel.
  • Løkpakning med tetningsområde for kabeldiameter 10 mm - 25 mm.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424368
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 35 (C_2_2013)
GTIN 4046356772945
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 104,500 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk