Innbyggingspluggforbinder - SACC-DSI-M8FS-8CON-M10-L180 - 1424237

Sensor-/aktuatormonteringspluggforbinder, bøssing, 8-polet, M8, bakvegg-/skrumontering med M10-festegjenge, med rett loddetilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel kretskortmontering: Udelt pluggforbinder for bølgelodding
  • Vanlige poltilordninger og kodinger for signaloverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Som opsjon skjermtilknytning til huset og feste på kretskortet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424237
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 226 (C_2_2013)
GTIN 4046356712491
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,420 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk