Innbyggingspluggforbinder - SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - 1424234

Bussystem-monteringspluggforbinder, plugg, DeviceNet, 5-polet, M8, forvegg-/skrumontering med M10 festegjenge, med 0,5 m PVC-tråd, 5 x 0,25 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Vanlige poltilordninger og kodinger for signaloverføring med enhetlig Design-in-byggform

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424234
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 31 (C_2_2017)
GTIN 4046356712460
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,800 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk