Innbyggingspluggforbinder - SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - 1424230

Sensor-/aktuatormonteringsplugg, 8-polet, M8, bakvegg-/skrumontering med M8-festegjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 8 x 0,14 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Vanlige poltilordninger og kodinger for signaloverføring med enhetlig Design-in-byggform

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424230
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 32 (C_2_2017)
GTIN 4046356712422
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk