Monteringsbøssing - SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCO - 1424177

M12-veggjennomføring, bakveggmontering

Monteringsbøssing CAT6A, Ethernet, én del, 8-polet, M12-SPEEDCON, bakvegg-/skrumontering med M16-festegjenge, med rett loddetilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel kretskortmontering: Udelt pluggforbinder for bølgelodding
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For å oppnå høy overføringssikkerhet: Som opsjon skjermtilknytning til huset grunnet skjermkontakt
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424177
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
Katalogside Side 91 (C_2_2013)
GTIN 4046356692656
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,620 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk