Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-MS/ 2,5-28R SCO RAIL - 1424174

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, A-kodet, på åpen ledningsende, kabellengde: 2,5 m, for jernbaneformål

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Tungt antennelig, noe som skaper sikkerhet: Gripedeler i PA 6.6 og spesialbehandlede kabler imøtekommer selv de høyeste krav
  • Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
  • Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og temperatursjokk
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424174
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1CBA -
GTIN 4055626368573
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 142,600 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk