Nettverkskabel - NBC-MSD/30,0-93B SCO - 1424088

Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PVC/PVC, grønn RAL 6018, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, kabellengde: 30 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424088
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CJN -
GTIN 4055626367682
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 010,300 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk