Veggjennomføring - SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/2,0 SCO - 1424030

Sensor-/aktuator-montasjebøssing, 8-polet, M12-SPEEDCON, bakvegg-/skrumontasje med Pg9-gjenge, med 2,0 m TPE-tråd, 8 x 0,25 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
  • Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424030
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe ABQCDH -
GTIN 4046356666756
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 67,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk