Innbyggingspluggforbinder - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA - 1424023

Sensor-/aktuatormonteringsbøssing, 5-polet, M12, B-kodet, forvegg-/skrumontering med Pg9-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm², utførelse i spesialstål

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1424023
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356662338
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,670 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk