ny

Mutter - QPD N2,5 6-10 BK - 1423993

Mutter, QUICKON-tilkobling, poltall: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423993
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF6UCX -
GTIN 4055626366104
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk