ny

Veggjennomføring - QPD W3PE2,5 M25 0,5 BK - 1423983

Veggjennomføring, QUICKON-tilkobling, poltall: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, svart, uten QUICKON-mutter, monteringsgjenge: M25, IDC-tilkobling (sveiset), 2,5 mm², ledere rett avkuttet, ledningslengde: 0,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
  • Sikker tilkobling grunnet polarisering mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
  • Rasjonelt - når veggjennomføringene tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes for at man skal kunne koble til ledningene

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423983
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
GTIN 4055626366005
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk