ny

Pluggforbinder - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Pluggforbinder, QUICKON-tilkobling, poltall: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-mutter, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
  • Sikker tilkobling grunnet polarisering mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
  • Servicevennlig - med pluggforbinderne går det raskt å skifte ut enhetene, og prefabrikkerte ledninger forenkler oppstarten

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423969
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
GTIN 4055626365879
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk