Kontaktinnsats - HC-B16-I-TPT-M-32 - 1423825

Kontaktinnsats, poltall: 16+PE, byggstørrelse: B16, antall tilkoblinger pr. pol: 2, Stift, Innstikktilkobling, 500 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For rask
    koding med kunststoffprofil
  • Ledertilkobling uten verktøy
  • Betydelige tidsbesparelser ved tilkobling av ledere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423825
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 539 (C_2_2017)
GTIN 4055626356235
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 76,920 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk