Innbyggingspluggforbinder - SACC-E-FS-8CON-M16/1,2 SCO - 1423799

Innbyggingspluggforbinder, Universell, 8-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-kodet, Forveggmontering, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 1,2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
  • Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423799
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe ABQCDB -
GTIN 4055626356358
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,300 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk