Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/8,0-800/M12FR3LVW - 1423751

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, meget fleksibel, grå RAL 7001, Plugg rett M12, A-kodet, på Bøssing vinklet M12, A-kodet, med 3 LED, kabellengde: 8 m, for roboter og energikjeder

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Fleksibel: Ledningen er meget belastbar med hensyn til torsjon og bøyning
  • Pålitelig karosseribygg takket være ledning som tåler sveiseperler
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423751
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626352473
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 279,600 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk