Power-pluggforbinder - SACC-MST-3PECON-PG11-M IFM - 1423739

Power-pluggforbinder, 4-polet, Plugg rett M12, T-kodet, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg11, kabelytterdiameter 8 mm ... 10 mm, til likestrøm opptil 12 A / 60 V, Kontakt 4 forankoblet

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel: Pluggforbindere for konfeksjonering på stedet
  • Skrutilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere
  • Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 60 V DC
  • Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423739
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF2CAA -
GTIN 4055626352084
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk