ny

Nettverkskabel - NBC-M8MSD/ 1,0-93B - 1423703

Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 mb/s), EtherCAT® CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PVC/PVC, grønn RAL 6018, skjermet, Plugg rett M8 / IP67, koding: D, på åpen ledningsende, kabellengde: 1 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423703
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1BJI -
GTIN 4055626560465
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk