Effektledning - SAC-4P-MSS/11,0-PUR/FSSPESHSCO - 1423666

Ingen tilgjengelige bilder

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, Oransje RAL 2003, matt, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, S-kodet, på Bøssing rett M12 SPEEDCON, S-kodet, kabellengde: 11 m, til vekselstrøm opptil 12 A / 630 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: AC-pluggforbindere for opptil 12 A og 630 V AC
  • Spesiell S-koding som beskytter mot feilplugging
  • Pålitelig skjerming av effekten – 360°-skjerming for reduksjon av elektromagnetisk belastning
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423666
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1CCP -
GTIN 4055626353180
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 607,000 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk