Effektledning - SAC-4P-M12MSS/4,0-PUR/FSSPESH - 1423652

Ingen tilgjengelige bilder

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, oransje RAL 2003, skjermet, Plugg rett M12, S-kodet, på Bøssing rett M12, S-kodet, kabellengde: 4 m, til vekselstrøm opptil 12 A / 690 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: AC-pluggforbindere for opptil 12 A og 690 V AC
  • Spesiell S-koding som beskytter mot feilplugging
  • Pålitelig skjerming av effekten – 360°-skjerming for reduksjon av elektromagnetisk belastning
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423652
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626353043
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 633,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk