Krympekontakt - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

Krympekontakt,  kontaktdiameter: 0,6 mm,  dreid,  Stift,  material kontakt: CuZn,  kontaktoverflate: Ni/Au,  tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² ... 0,34 mm²  AWG 26 ... 22

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423643
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 19 (C_2_2017)
GTIN 4055626368108
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,076 g
Tolltariffnummer 74152900

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk