Nettverkskabel - NBC-MSD/ 100,0-93R/R4AC SCO - 1423607

Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 mb/s), 4-polet, PUR/PVC, grønn RAL 6018, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: D, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 100 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1423607
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626347370
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5 783,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk