Nettverkskabel - NBC-MSD/ 5,0-93C/R4AC X2X - 1422536

Ingen tilgjengelige bilder

Nettverkskabel, 4-polet, PVC/PVC, grønn RAL 6018, skjermet, rett plugg M12 SPEEDCON / IP67, koding D, på rett plugg RJ45 / IP20, kabellengde 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1422536
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CJN -
GTIN 4055626306902
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 334,700 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk